Publique sus productos
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD
    VEKA

    French door - Tilt and Turn - VEKA Softline 76 AD

    3.9 de 5 estrellas3.9(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Hoy en día, las exigencias de las ventanas modernas son más altas que nunca: deben ahorrar energía valiosa, crear un clima de vida agradable y evitar el ruido ambiental. Además, deben ofrecer la mayor seguridad posible y al mismo tiempo tener un diseño atractivo. Y la funcionalidad y el valor duradero también deben garantizarse durante décadas.

    SOFTLINE 76, la nueva generación de perfiles VEKA clase A, cumple todos estos requisitos. El sistema de perfiles acepta fácilmente acristalamientos de hasta 48 mm de espesor: además del moderno acristalamiento triple para valores de aislamiento contemporáneos, también se pueden utilizar sin problemas acristalamientos funcionales especiales para una mayor protección contra el sonido y el robo. Incluso grandes superficies de vidrio se pueden realizar con el sistema delgado y al mismo tiempo económico.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrench-door-tilt-and-turn-veka
    • Familia de productoVEKA Softline 76 AD
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén