Publique sus productos
Ventana oscilobatiente de una hoja - VEKA Softline 82 MD
Ventana oscilobatiente de una hoja - VEKA Softline 82 MD
Ventana oscilobatiente de una hoja - VEKA Softline 82 MD
Ventana oscilobatiente de una hoja - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Ventana oscilobatiente de una hoja - VEKA Softline 82 MD

    4.5 de 5 estrellas4.5(17 reseñas)

    SOFTLINE 82 satisface los requisitos más exigentes de seguridad, aislamiento y funcionalidad. Su geometría de perfil térmicamente mejorada la hace extremadamente eficaz como barrera térmica. Si a esto le añadimos la probada calidad de construcción de VEKA con espesores de pared conformes a la clase A de RAL, obtendremos toda la estabilidad e innovación que necesitamos: SOFTLINE 82 es ideal para crear soluciones de gran tamaño, de suelo a techo, que satisfagan las más altas exigencias estructurales.

    Tags: Ventanas, ventanas oscilobatientes, PVC, ventanas de PVC, ventanas de PVC, ventanas oscilobatientes, cristal, sistema de perfiles, sistemas de perfiles, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaveka-tilt-and-turn-window
    • Familia de productoVEKA Softline 82 MD
    • Grupo de productosTilt and Turn Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Descripción Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows