Publique sus productos
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP
    VEKA

    Tilt & Turn Window – Fixed SL + FOP

    Traducido por Google,

    Ventana oscilobatiente con panel inferior fijo y protección anticaída - SOFTLINE 82 MD

    SOFTLINE 82 MD es un sistema de ventanas de PVC-U de alto rendimiento con una profundidad de instalación de 82 mm y un sistema de sellado MD de tres niveles. Su avanzada geometría multicámara y el espesor de pared VEKA Clase A garantizan un excelente aislamiento térmico, alta estabilidad y durabilidad a largo plazo. Compatible con triple acristalamiento y grandes dimensiones de los elementos, SOFTLINE 82 MD es ideal para construcciones nuevas energéticamente eficientes y proyectos de renovación exigentes.

    Especificaciones
    • Product:
      Tilt & Turn window with fixed sublight and fall‑off protection, SOFTLINE 82 MD system

      Finish:
      Outside anthracite grey fine structure, inside white

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high structural stability and durability

      Glazing:
      Up to 52–54 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety glazing)

      Features:

      • Tilt & Turn sash combined with fixed sublight for safe ventilation and optimized daylight use
      • Integrated fall‑off protection in the fixed lower element, suitable for floor‑to‑ceiling window designs (depending on configuration)
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and weather resistance
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K), or up to 0.94 W/(m²K) in thermally optimized versions
      • High acoustic comfort, with sound insulation up to approx. 47 dB depending on glazing
      • High stability for medium to large window elements through VEKA Class A wall thicknesses and steel reinforcements

      Application:
      Suitable for residential and commercial buildings, particularly where floor‑to‑ceiling windows require certified fall protection, in both new construction and renovation projects.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatilt-and-turn-window-with-fixed-sublight-and-fall-off-protection-softline-82-md
    • Familia de productoVEKA Softline 82 MD
    • Grupo de productosTilt and Turn Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Descripción Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows