Publique sus productos
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

Traducido por Google,
El exterior de la ventana se puede limpiar desde adentro, ya que el marco está hacia adentro. Ángulo de apertura lateral colgado: 90° hacia el interior. Apertura inferior suspendida, basculante hacia adentro en la parte superior (posición de ventilación). 1 hoja o 2 hojas con el tope. Ventana de 48 mm de 3 capas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIn34_TTBD
  • Familia de productoVELFAC In
  • Grupo de productosWindows and casement doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715