Publique sus productos
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Linearlight antirrobo es una variante de nuestra familia de productos Modular Rooflight. Las soluciones de claraboyas a medida están disponibles en varias combinaciones fijas con protección antirrobo. Esto le da la libertad de diseñar para su proyecto y necesidades específicas.

    Linearlight es una fila de lucernarios de vidrio plano conectados con la opción de diseñar fuentes de luz diurna amplias e ininterrumpidas.

    Linearlight antirrobo en versión fija está disponible según EN 1627:2011 y NEN 5096-2012+A1:2015: Clase 2 (RC 2).

    El montante con sistema de conexión avanzado y canalón de desagüe asegura una conexión estanca y hermética entre los módulos. Un haz minimizado asegura una hermosa conexión en el interior.

    Los módulos de claraboyas modulares VELUX están respaldados por una garantía de 10 años.

    Los especialistas comerciales de VELUX pueden ofrecer asistencia durante el diseño, la especificación y la instalación.

    En función de los requisitos del cliente, VELUX Commercial realizará un cálculo estático de la carga de nieve y viento para cada situación del edificio.

    La solución cubre las siguientes palabras clave del producto: claraboya VELUX claraboya claraboya ventana de techo ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo linterna acristalamiento de techo SKG-IKOB claraboya continua

    Especificaciones
    • Linearlight burglary-resistant construction - see illustration on picture gallery:

      1. Aluminium frame (height vary depending on glazing unit)

      Welded corners and powder coated aluminium frame with the standard colour RAL 7043, gloss 30

      2. Insulating Glass Unit (IGU)
      Available in double and triple glazing, standard with LowE coating or with additional Sun protection.

      3. Silk screen print
      The silk screen print gives a nice finish as well as UV protection to the gaskets and the underlying construction

      4. Double gaskets
      The gaskets on the timber upstand provide watertight and airtight construction

      5. Internal lining 90°
      lining defining the clear internal part of the product and provides a great connection with the interior

      6. Lining groove
      Makes the plaster board connection easy and intuitive during installation

      7. Insulating mineral wool
      Insulation material in the frame ensures a good insulating performance of the entire product

      8. Vapour barrier
      The pre-fitted vapour barrier ensures an easy and secure connection to the vapour barrier in the roof construction

      9. Minimized beam
      The beam is supporting the top unit while it is kept as slim as possible in order to maximize light entrance

      10. Drainage gutter
      Rain water flows down the drainage gutter and is transported to the outside of the product

      11. Fixed module


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing SKG-IKOB continuous roof light

    Especificaciones técnicas
    • Referencialinearlight-burglary-resistant
    • Familia de productoVELUX Modular Rooflights
    • Grupo de productosLinearlight Burglary-resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Dinamarca
    Francia
    Hungría
    Irlanda
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    Rumanía
    Suecia
    Suiza