Publique sus productos
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°
VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°

    VELUX Modular Skylights - Longlight 5-30°

    3.6 de 5 estrellas3.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñados para proporcionar luz natural y aire fresco a través del techo, los tragaluces modulares VELUX ayudan a crear espacios interiores saludables, cómodos y productivos. El sistema modular se puede configurar para una gama de diferentes soluciones de tragaluces y ofrece varias características para el control del clima, la ventilación y el sombreado. Los tragaluces modulares VELUX son tragaluces individuales construidos con marco de hoja con una unidad de acristalamiento de alto aislamiento. Todos los tragaluces individuales se entregan como módulos prefabricados con tapajuntas terminados en fábrica dedicados para garantizar la estanqueidad en cada solución. Los tragaluces modulares VELUX son el resultado de varios años de investigación y diseño por parte de VELUX y Foster + Partners.‎

    Las luces largas son bandas de tragaluces modulares VELUX que iluminan pasillos, pasillos y habitaciones grandes con luz natural. Instale Longlights para seguir el plano del piso interior para optimizar la luz del día y la ventilación. Las instalaciones de luz larga son aplicables para una inclinación de 5-30°. La solución permite un cierre rápido y fácil del techo para reducir costos y acelerar los trabajos interiores.

    Las soluciones de productos cubren: Tragaluz modular, tragaluz, tragaluces, tragaluz, tragaluces, atrio, atrio, ventanas de techo, techo de vidrio, acristalamiento, modularidad.

    Especificaciones
    • VELUX Modular Skylights come with standard low-energy double or triple glazing with the following features:

      • Insulated glazing (Ug values down to 0.5 W/m²K)
      • Toughened outer glass
      • Laminated inner safety glass
      • Falling through safety
      • Sound insulation (traffic, rain and hail)
      • Warm edge spacer (protects insulation properties over time and minimizes the risk of condensation at pane edges)
      • Step pane (leads water off the unit)
      • Sun protection coating (optional)

      Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, rooflights, skylight,skylights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialonglight
    • Familia de productoVELUX Modular Skylights
    • Grupo de productosLonglight 5-30°
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia
    Alemania
    Canadá
    China
    Austria
    Estados Unidos
    Bélgica
    Dinamarca
    Francia
    Irlanda
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia
    Suiza