Diseñados para proporcionar luz natural y aire fresco a través del techo, los tragaluces modulares VELUX ayudan a crear espacios interiores saludables, cómodos y productivos. El sistema modular se puede configurar para una gama de diferentes soluciones de tragaluces y ofrece varias características para el control del clima, la ventilación y el sombreado. Los tragaluces modulares VELUX son tragaluces individuales construidos con marco de hoja con una unidad de acristalamiento de alto aislamiento. Todos los tragaluces individuales se entregan como módulos prefabricados con tapajuntas terminados en fábrica dedicados para garantizar la estanqueidad en cada solución. Los tragaluces modulares VELUX son el resultado de varios años de investigación y diseño por parte de VELUX y Foster + Partners. Ridgelight a 5° con vigas consta de dos filas de tragaluces modulares VELUX unidos entre sí en la cumbrera, instalados discretamente en 5°, con vigas de apoyo los laterales del módulo, una estructura autoportante sobre cubierta plana. La solución Ridgelight a 5° con vigas es ideal para grandes aberturas de techo y crea la ilusión de un pequeño techo de vidrio.
Las soluciones de productos cubren: Tragaluz modular, tragaluz, tragaluces, tragaluz, tragaluces, atrio, atrio, ventanas de techo, techo de vidrio, acristalamiento, modularidad.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|
Alemania | Canadá | China |
Austria | Estados Unidos | |
Bélgica | ||
Dinamarca | ||
Francia | ||
Irlanda | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Reino Unido | ||
Suecia | ||
Suiza |