Publique sus productos
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights

    Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights

    Traducido por Google,
    La claraboya de vidrio plano SkyVision Comfort es una atractiva solución sin ventilación que permite la máxima entrada de luz natural en un diseño atemporal y limpio. La pérdida de calor es mínima y la reducción de ruido óptima. Incluso una sola claraboya puede transformar una habitación sombría e inundar el espacio con luz natural cenital. La claraboya se abre mediante un motor de cadena integrado, quedando así completamente oculto en el bordillo. Una solución elegante y funcional que garantiza la ventilación natural sin comprometer el rendimiento térmico. La combinación de un diseño sin marco que permite la máxima penetración de luz, un alto aislamiento térmico y una alta estanqueidad la convierte en un producto verdaderamente único para claraboyas de bajo consumo en cubiertas planas. VITRAL cuenta con más de 60 años de experiencia en el diseño y la fabricación de innovadores sistemas de claraboyas. Junto con nuestros socios en Dinamarca, el Reino Unido y el resto de Europa, nos esforzamos constantemente por desarrollar y mejorar nuestros sistemas de acristalamiento para cubiertas planas y inclinadas.
    Especificaciones
    • SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following sizes - Comfort: 600-2000 mm, max clear internal area 2 m². It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°. Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'. Possible additional accessories - rain or wind sensors. SkyVision Comfort skylight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for the glass. 115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing. VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208. SkyVision Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky_comfort_flat
    • Familia de productoRoof Glazing
    • Grupo de productosSkyVision
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights