La claraboya fija de vidrio plano SkyVision es una atractiva solución sin ventilación que permite la máxima entrada de luz natural en un diseño atemporal y limpio. La pérdida de calor es mínima y la reducción de ruido óptima. Incluso una sola claraboya puede transformar una habitación aburrida e inundar el espacio con luz natural cenital. La combinación de un diseño sin marco que permite la máxima penetración de luz, un alto aislamiento térmico y una alta estanqueidad la convierte en un producto verdaderamente único para claraboyas de bajo consumo en cubiertas planas. VITRAL cuenta con más de 60 años de experiencia en el diseño y la fabricación de innovadores sistemas de claraboyas. Junto con nuestros socios en Dinamarca, el Reino Unido y el resto de Europa, nos esforzamos constantemente por desarrollar y mejorar nuestros sistemas de acristalamiento de vidrio plano y para cubiertas inclinadas.
Especificaciones
SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following dimensions: Fixed: 250-3000 mm.
Clear internal, long side: 260- 3000 mm.
Clear internal, short side: 260-1600 mm
Max clear internal area: 4 m².
SkyVision Fixed rooflight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for glass up to 2,8 m². For glass larger than 2,8 m² the U-value is 1.3 W/m².
It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°.VITRAL recommends min. 5° from horisontal to eliminate the risk of ponding water.
115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing.
Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'.
Bigger than 2 m² up to 2.8 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 10.8 mm clear laminated low 'e'.
VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208. SkyVision Fixed and Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.