Publique sus productos
VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°

    VELUX Modular Skylights - Step Longlight 5-25°

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La solución Step Longlight permite un gran diseño de luz natural en edificios con grandes atrios abiertos. La solución consta de varias filas de tragaluces modulares VELUX conectados como luces largas de paso de 5 a 25°.

    Adecuado para:

    • Tejado plano
    • material para techos planos
    • Apertura de techo extra grande
    • Inclinación de instalación del lucernario 5-25°

    Beneficios clave:

    • Solución prefabricada para grandes cubiertas acristaladas
    • Diseño elegante con opción de vigas delgadas entre las filas/peldaños
    • Máxima luz natural a través del techo

    Las filas están conectadas por un tapajuntas terminado de fábrica que asegura el drenaje del agua entre las filas. Las filas deben estar soportadas por vigas estructurales en el interior del edificio.

    Los lucernarios modulares se entregan con una garantía de 10 años en módulos y tapajuntas.

    Los especialistas en tragaluces de VELUX ofrecen asistencia durante todo el diseño, la especificación y la instalación, incluido el diseño de vigas estructurales. Tenga en cuenta que las vigas estructurales y las subconstrucciones no están incluidas en la entrega de VELUX.

    Las soluciones de productos cubren: Tragaluz modular, tragaluz, tragaluces, tragaluz, tragaluces, atrio, atrio, ventanas de techo, techo de vidrio, acristalamiento, modularidad.


    Especificaciones
    • Modular Skylights come with standard low-energy double or triple glazing with the following features:

      • Insulated glazing (Ug values down to 0.5 W/m²K)
      • Toughened outer glass
      • Laminated inner safety glass
      • Falling through safety
      • Sound insulation (traffic, rain and hail)
      • Warm edge spacer (protects insulation properties over time and minimizes the risk of condensation at pane edges)
      • Step pane (leads water off the unit)
      • Sun protection coating (optional)

      Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, rooflights, skylight,skylights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastep-longlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia
    Alemania
    Canadá
    China
    Austria
    Estados Unidos
    Bélgica
    Dinamarca
    Francia
    Irlanda
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia
    Suiza