Publique sus productos
ALGORITHM 0837 Diseño de Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Diseño de Toari Nguyen

Lámpara de suspensión diseñada por Toan Nguyen. Compuesta por varias esferas de vidrio soplado con luz LED y suspendidas a diferentes alturas y ancladas al techo mediante una estructura tubular flotante. Sus acabados son lacado grafito mate y blanco mate.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)84.25
  • Profundidad (pulgadas)9.75
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)23.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring