Publique sus productos
Brisa 4630 floor single
Brisa 4630 floor single
    Vibia

    Brisa 4630 floor single

    Traducido por Google,
    Brisa es una lámpara de exterior empotrada, giratoria y orientable. Es ideal para iluminar espacios de jardín y caminos. Diseñado por Liévore, Altherr, Molina, está disponible en dos acabados: lacado caqui u óxido mate.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-brisa-4630
    • Familia de productoLuminaries for External Lighting
    • Grupo de productosOutdoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1190
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía