Publique sus productos
ARRAY 1800 Diseñado por Umut Yamac
Vibia

ARRAY 1800 Diseñado por Umut Yamac

La lámpara colgante Array incluye una serie de filamentos técnicos que se tensan entre dos anillos por los que asciende la luz creando un degradado de color. Su forma cilíndrica y su tamaño íntimo la hacen perfecta para espacios reducidos.
Especificaciones
  • Outdoor luminaire. See product page for full technical specification.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-class-2800
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosOutside lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía