Publique sus productos
CLASS 2800 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2800 Design by Sebastian Herkner

Traducido por Google,
Las luminarias de suelo para exterior Class combinan una estética refinada de iluminación de patio con el rendimiento funcional de un bolardo, con un difusor de vidrio estriado y un cuerpo de aluminio robusto para uso en exteriores.
Especificaciones
  • Outdoor luminaire. See product page for full technical specification.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-class-2800_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosOutside lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures