Publique sus productos
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4675 Design Martín Azúa

    Mediante apliques circulares compactos, la colección Dots puntúa la pared con círculos luminosos. Instalados individualmente, como una joya radiante, o configurados a modo de galaxia resplandeciente, los apliques de pared Dots ofrecen soluciones de iluminación personalizadas en cuatro estilos: una lámpara direccional gráfica, una lámpara de lectura y dos versiones de lámpara de ambiente. Como en una partitura, estos apliques de pared componen una melodía íntima de halos y haces de luz, dibujando un sugerente paisaje en un espacio.

    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-dots-4675-ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosWall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Puerto Rico