Publique sus productos
EMPTY 4136 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4136 design by Xuclà

Empty es una luminaria de exterior donde la funcionalidad se multiplica, materia y luz se integran en un solo cuerpo. Empty de día es una escultura y de noche sorprende con su luminosidad. Diseñada por Xuclà.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-empty-4136_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosOutdoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21.75
  • Ancho (pulgadas)9.75
  • Profundidad (pulgadas)9.75
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)41.89
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures