Publique sus productos
Flat 5922 ceiling triple UL
Flat 5922 ceiling triple UL
Flat 5922 ceiling triple UL
Flat 5922 ceiling triple UL
    Vibia

    Flat 5922 ceiling triple UL

    Traducido por Google,
    Las lámparas planas son una creación del diseñador Ichiro Iwasaki. Los discos de luz descienden del techo para formar un colgante, donde los planos de luz reflejada se mezclan con la arquitectura. Todos los modelos de la colección Flat incorporan iluminación LED y están disponibles en una gama de tonos neutros.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-flat-5922_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosFlat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.18
    • Ancho (pulgadas)70.08
    • Profundidad (pulgadas)58.67
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)44.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Puerto Rico