Publique sus productos
Flat 5935 pendant single M
Flat 5935 pendant single M
Flat 5935 pendant single M
Flat 5935 pendant single M
    Vibia

    Flat 5935 pendant single M

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las lámparas planas son una creación del diseñador Ichiro Iwasaki. Los discos de luz descienden del techo para formar un colgante, donde los planos de luz reflejada se mezclan con la arquitectura. Todos los modelos de la colección Flat incorporan iluminación LED y están disponibles en una gama de tonos neutros.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-flat-5935
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosPendant Lamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía