Publique sus productos
Flat 5950 floor single
Flat 5950 floor single
    Vibia

    Flat 5950 floor single

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La lámpara de pie Flat ofrece múltiples funcionalidades; materia y luz se integran en un solo cuerpo. La colección Flat contiene varios planos de luz que se elevan hasta convertirse en soportes autoiluminantes.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-flat-5950
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosFloor Lamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)12.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía