Publique sus productos
Flat 5950 floor single UL
Flat 5950 floor single UL
    Vibia

    Flat 5950 floor single UL

    Traducido por Google,
    La lámpara de pie Flat ofrece múltiples funcionalidades; materia y luz se integran en un solo cuerpo. La colección Flat contiene varios planos de luz que se elevan hasta convertirse en soportes autoiluminantes.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-flat-5950_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosFlat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.93
    • Ancho (pulgadas)21.66
    • Profundidad (pulgadas)21.66
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)28.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Puerto Rico