Publique sus productos
Guise 2294 Design by Diez Office
Vibia
Archivados

Guise 2294 Design by Diez Office

Ceiling LED lamp. The light is diffused in an almost invisible manner through the glass and only emerges through the striations etched on the surface, diffusing the light as if by magic.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-guise-2294_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosCeiling Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13
  • Ancho (pulgadas)9.75
  • Profundidad (pulgadas)9.75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)5.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures