Publique sus productos
HALO LINEAR 2340 Diseño de Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2340 Diseño de Martin Azua

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
HALO es una lámpara de suspensión con tres piezas rectas entrelazadas, que crea una iluminación sutil y mágica. Diseñada por Martín Azúa. La combinación de las diferentes piezas permite descubrir colgantes de luz que flotan y se integran en harmonía con el espacio. Está disponible en lacado blanco mate.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-halo-2340
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico