Publique sus productos
HALO LINEAR 2342 Diseño de Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2342 Diseño de Martin Azua

HALO es una lámpara de suspensión con seis piezas rectas entrelazadas, que crea una iluminación sutil y mágica. Diseñada por Martín Azúa. La combinación de las diferentes piezas permite descubrir colgantes de luz que flotan y se integran en harmonía con el espacio. Está disponible en lacado blanco mate.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-halo-2342
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico