Publique sus productos
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

Traducido por Google,
Las lámparas colgantes Halo Jewel, configuración con pieza circular, es un diseño de Martín Azúa. La colección Halo Jewel presenta la luz como un elemento precioso que se expresa en estructuras ligeras suspendidas en el espacio.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendant Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)22.25
  • Profundidad (pulgadas)22.25
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)8.81
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico