Publique sus productos
KONTORNO 6474 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6474 Design Sebastian Herkner

Traducido por Google,
La lámpara colgante Kontur enmarca la luz dentro de su estilizada silueta negra. Con LEDs integrados, la estructura parece flotar suspendida de cables casi invisibles. Alberga un difusor de vidrio opalino soplado a mano o un reflector metálico redondeado, cuyos volúmenes puros se equilibran dentro de la arquitectura geométrica gráfica. Con el difusor cilíndrico, la colección Kontur genera un cálido resplandor de 360 ​​grados, como el de una hoguera. Al combinarse con el reflector, crea la ilusión de una luz que cae como lluvia.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-kontorno-6474-ul-certificate
  • Familia de productoLuminaires for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico