Publique sus productos
KONTORNO 6476 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6476 Design Sebastian Herkner

La lámpara colgante Kontur enmarca la luz dentro de su silueta negra y estilizada. Con LEDs integrados, la estructura parece flotar suspendida por cables casi invisibles. Alberga un difusor de vidrio opalino soplado a mano o un reflector metálico redondeado, equilibrando volúmenes puros dentro de una arquitectura gráfica y geométrica.

Con el difusor cilíndrico, la colección Kontur genera un resplandor cálido y envolvente de 360 grados, como el de un fuego. Cuando se combina con el reflector, ofrece una luz ambiental que evoca una lluvia de luz.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-kontorno-6476
  • Familia de productoLuminaires for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía