Publique sus productos
MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato

Las lámparas Mayfair son una propuesta del diseñador Diego Fortunato. Todos los modelos de la colección Mayfair incorporan iluminación LED y están disponibles en múltiples acabados como: blanco, negro, oro, y cobre.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-mayfair-5515_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosFloor Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)57.75
  • Ancho (pulgadas)11.75
  • Profundidad (pulgadas)11.75
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)13.88
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures