Publique sus productos
MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, BENCH

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Meridiano es una lámpara de exterior que cuenta con diferentes funciones, donde materia y luz se integran en un mismo cuerpo. Meridiano se puede utilizar como asiento al aire libre durante el día y como lámpara de exterior durante la noche. Diseñado por Jordi Vilardell y Meritxell Vidal. Disponible en gris beige y blanco roto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-meridiano-4710
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosOutdoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía