Publique sus productos
Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Traducido por Google,
Meridiano es una lámpara de exterior que cuenta con diferentes funciones, donde materia y luz se integran en un mismo cuerpo. Meridiano se puede utilizar como asiento al aire libre durante el día y como lámpara de exterior durante la noche. Diseñado por Jordi Vilardell y Meritxell Vidal. Disponible en gris beige y blanco roto.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-meridiano-4710_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosOutdoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18
  • Ancho (pulgadas)25.25
  • Profundidad (pulgadas)25.25
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)51.54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures