Publique sus productos
NORTH 5664 Diseño de Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Diseño de Arik Levy

3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
Lámpara colgante. Diseño de Arik Levy. Del cable suspende la pantalla opaca con luz LED. Regulación electrónica 0-10V, pulsador.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-north-5664_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)23.5
  • Profundidad (pulgadas)23.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)6.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico