Publique sus productos
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Palo Alto es una lámpara de exterior alta en ángulo recto. Diseñado por Josep Lluís Xuclà, está disponible en acabados marrón y verde.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-palo-alto-4516
  • Familia de productoLuminaries for External Lighting
  • Grupo de productosOutdoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2800
  • Ancho (mm)850
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía