Publique sus productos
Pin 1680 Diseño de Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Diseño de Ichiro Iwasaki

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Lámpara de pared. Diseño de Ichiro Iwasaki. Aplique de lectura ideal para dormitorios. El difusor puede girar y rotar para llevar la luz donde sea necesario. Disponible en acabados mate de color blanco, negro, crema y verde.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-pin-1680
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía