Publique sus productos
Pin 1680 Diseño de Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Diseño de Ichiro Iwasaki

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Lámpara de pared. Diseño de Ichiro Iwasaki. Aplique de lectura ideal para dormitorios. El difusor puede girar y rotar para llevar la luz donde sea necesario. Disponible en acabados mate de color crema y negro.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-pin-1680_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15.25
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)9.75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring