Publique sus productos
Vibia-Plusminus-6205
Vibia-Plusminus-6205
Vibia-Plusminus-6205
Vibia-Plusminus-6205
Vibia-Plusminus-6205
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6205

    Traducido por Google,
    Plusminus es un sistema de iluminación versátil que lleva el concepto del tren ligero a un nuevo nivel. La cinta textil conductora en su núcleo permite la colocación libre de las luminarias y la creación de soluciones de luz únicas en el lugar. Esta luminaria de luz de acento enfatiza objetos o elementos arquitectónicos con intensos conos de luz. Los contrastes de luminancia atraen la atención y ponen los objetos iluminados en primer plano. La salida de luz se dirige hacia el objeto o elemento arquitectónico y no hacia la persona, para evitar el deslumbramiento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVibia-Plusminus-6205
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía