Publique sus productos
Vibia-Plusminus-6245_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6245_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6245_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6245_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6245_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6245_ul-certificate

    Traducido por Google,
    Plusminus es un sistema de iluminación versátil que lleva el concepto del tren ligero a un nuevo nivel. La cinta textil conductora en su núcleo permite la colocación libre de las luminarias y la creación de soluciones de luz únicas en el lugar. Esta iluminación de difusión Dirigida emite una luz suave que genera bajos contrastes entre las áreas iluminadas y las sombras proyectadas. La parte opaca de la pantalla ayuda a dirigir la luz a través del difusor, proporcionando una iluminación a la vez pacífica y concentrada.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVibia-Plusminus-6245_ul-certificate
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPlusminus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.75
    • Ancho (pulgadas)31.5
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring