Publique sus productos
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate

    Traducido por Google,
    Plusminus es un sistema de iluminación versátil que lleva el concepto del tren ligero a un nuevo nivel. La cinta textil conductora en su núcleo permite la colocación libre de las luminarias y la creación de soluciones de luz únicas en el lugar. Esta iluminación lineal general de alto confort y bajo deslumbramiento proporciona altos niveles de iluminación y confort con niveles UGR inferiores a 19. También es ideal para áreas de trabajo o reuniones.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPlusminus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.75
    • Ancho (pulgadas)40.75
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPET
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring