Publique sus productos
Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch
Vibia

Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch

Traducido por Google,
Plusminus es un sistema de iluminación versátil que lleva el concepto del tren ligero a un nuevo nivel. La cinta textil conductora en su núcleo permite la colocación libre de las luminarias y la creación de soluciones de luz únicas en el lugar. Este interruptor de piso enchufable le permite alimentar las luminarias.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía