Publique sus productos
Puck Wall Art LED 5481 Diseño de Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Diseño de Jordi Vilardell

Lámpara de pared que agrupa tres discos con un único punto de conexión eléctrica. Está disponible en varios acabados de aluminio lacado.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27.25
  • Ancho (pulgadas)27.25
  • Profundidad (pulgadas)3.5
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)9.92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico