Publique sus productos
Skan 0270 pendant single M UL
Skan 0270 pendant single M UL
Skan 0270 pendant single M UL
    Vibia

    Skan 0270 pendant single M UL

    Traducido por Google,
    Diseñado por Liévore, Altherr, Molina, SKAN es un colgante con un diseño minimalista. Es una vuelta a lo esencial, combinando formas básicas y líneas puras. Disponible en seis acabados neutros.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVibia-Skan-0270_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosPendants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-13
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)11.75
    • Profundidad (pulgadas)11.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring