Publique sus productos
Skan 0275 suspensión individual L
Skan 0275 suspensión individual L
Skan 0275 suspensión individual L
    Vibia

    Skan 0275 suspensión individual L

    4.2 de 5 estrellas4.2(15 reseñas)
    SKAN es una lámpara de suspensión con un diseño minimal, que regresa a lo esencial, combinando formas básicas y líneas puras. Diseñada por Liévore, Altherr y Molina.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVibia-Skan-0275
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosPendants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía