Publique sus productos
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Traducido por Google,
    Sticks Lámpara de pie con varilla individual, que produce efecto de luz ambiental o luz indirecta según el giro de la varilla. Incluye cable eléctrico con enchufe para facilitar la instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-sticks-7348
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosFloor Lamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2160
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía