Publique sus productos
Sticks 7348 floor single M UL
Sticks 7348 floor single M UL
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M UL

    Traducido por Google,
    Sticks Lámpara de pie con varilla individual, que produce efecto de luz ambiental o luz indirecta según el giro de la varilla. Incluye cable eléctrico con enchufe para facilitar la instalación.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-sticks-7348_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosSticks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)85.04
    • Ancho (pulgadas)5.12
    • Profundidad (pulgadas)5.12
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)18.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Puerto Rico