Publique sus productos
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Traducido por Google,
Luminaria de techo donde diferentes volúmenes cúbicos se encuentran o se expanden para brindar soluciones flexibles, manteniendo el orden espacial. Dos acabados grises se integran con la arquitectura de una habitación.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-structural-2645
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosCeiling Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)210
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)9.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía