Publique sus productos
Tempo 5757 Diseño de Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Diseño de Lievore Altherr

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Lámpara de pared. De la base sujeta a la pared emerge una varilla orientable con difusor de vidrio soplado y un cable tensor que permite regular con precisión la altura de la tulipa de cristal. Conexión sin enchufe. Fuente lumínica LED.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.5
  • Ancho (pulgadas)48.25
  • Profundidad (pulgadas)9.75
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)8.82
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico