Publique sus productos
Tempo 5772 Diseño de Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5772 Diseño de Lievore Altherr

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Las lámparas colgantes Tempo son una propuesta de Lievore Altherr. Del cable suspende el difusor de vidrio soplado, el cual ofrece sutiles matices de transparencia y traslucidez. Todos los modelos de la colección Tempo incorporan iluminación LED.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-tempo-5772_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendant Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-19
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico