Publique sus productos
Tempo 5774 Diseño de Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5774 Diseño de Lievore Altherr

Las lámparas colgantes Tempo son una propuesta de Lievore Altherr. Del cable suspende el difusor de vidrio soplado, el cual ofrece sutiles matices de transparencia y traslucidez. Todos los modelos de la colección Tempo incorporan iluminación LED.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-tempo-5774_ul-certificate
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendant Lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-19
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring