Publique sus productos
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
    Vibia

    Top 1160 wall or ceiling L

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Top es un aplique que se presenta en una gama de colores equilibrados que ayudan a crear ambientes muy cálidos. La colección Top ofrece una luz indirecta que queda confinada en su diámetro, formando un contraste con la parte exterior de la lámpara.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-top-1160
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía