Publique sus productos
Crystal Ice Quartz Countertop
Crystal Ice Quartz Countertop
Crystal Ice Quartz Countertop

    Crystal Ice Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Vicostone Crystal Ice presenta grandes partículas de cuarzo que parecen fragmentos de vidrio. Estas partículas transparentes aportan profundidad, añadiendo un elemento único a los detalles estéticos que lo rodean.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrystal-ice-quartz-countertop
    • Familia de productoClassic Collection
    • Grupo de productosCrystal Ice BQ1080
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework