Publique sus productos
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop
Delicato Quartz Countertop

    Delicato Quartz Countertop

    Traducido por Google,
    Delicato te transporta a un tranquilo lago glaciar en pleno invierno. Vetas entrelazadas, como redes de copos de nieve congelados entre sí en el hielo estratificado, rodean vetas blancas que parecen delicadas grietas en la superficie.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadelicato-quartz-countertop
    • Familia de productoNatural Collection
    • Grupo de productosDelicato BQ8629
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)65
    • Ancho (pulgadas)130
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enVietnam
    • Fabricado enVietnam
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC010182
    • Nombre ETIMNatural stone tile
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework