Publique sus productos
Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

Traducido por Google,
Este diseño combina granos de cuarzo y arena mezclados con efectos de arenado que se adaptan a la mayoría de los estilos modernos e industriales.
Especificaciones
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Especificaciones técnicas
  • Referenciaemerald-quartz-countertop
  • Familia de productoClassic Collection
  • Grupo de productosBotticino BS170
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)65
  • Ancho (pulgadas)130
Información relacionada
  • Material principalQuartz
  • Diseñado enVietnam
  • Fabricado enVietnam
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código ETIMEC010182
  • Nombre ETIMNatural stone tile
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniClass Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Norteamérica